Спіральні компресори MLZ розроблені спеціально для середньотемпеатурних холодильних застосувань. Поєднання енергоефективного двигуна та оптимізованої для середньо-
температурних режимів спіральної пари робить ці компресори одними з найефективніших в своєму діапазоні роботи. Наприклад, для компресора MLZ045 холодопродуктивністю
10,2 кВт при умовах EN12900 (R404A, -10/+45°С, Твсм.газу= 20 °С, SC=0 К) СОР становить 2,2 тоді як для аналогічних по холодопродуктивності поршньових і спіральних компресорів
він на 5-13% менший.
Модельний ряд
Лінійка компресорів MLZ складається з 11 моделей (на базі трьох платформ) з холодопродуктивністю від 3,45 до 17,5 кВт при умовах EN12900 MBP 20°C для R404A і від 3,45 кВт до 16,1кВт при цих же умовах і R22.